Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Zdvih s [palec]:
0,063 palec
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,157 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,063 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,081 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Zdvih s [palec]:
0,063 palec
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,157 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,063 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,088 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Zdvih s [palec]:
0,063 palec
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,157 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,063 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,095 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Zdvih s [palec]:
0,079 palec
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,295 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,079 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,081 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Zdvih s [palec]:
0,079 palec
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,295 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,079 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,092 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Zdvih s [palec]:
0,079 palec
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 7/16 palec
d2 : #8-32
Síla pružiny F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 palec
l1 -0,08: 0,433 palec
l2 : 0,295 palec
l3 : 0,177 palec
l4 : 0,047 palec
Zdvih s: 0,079 palec
Montážní otvor D H8: 7/16 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,1 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Zdvih s [palec]:
0,126 palec
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 5/8 palec
d2 : 1/4-20
Síla pružiny F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,409 palec
l1 -0,08: 0,669 palec
l2 : 0,453 palec
l3 : 0,295 palec
l4 : 0,067 palec
Zdvih s: 0,126 palec
Montážní otvor D H8: 5/8 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,369 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Zdvih s [palec]:
0,126 palec
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 5/8 palec
d2 : 1/4-20
Síla pružiny F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,409 palec
l1 -0,08: 0,669 palec
l2 : 0,453 palec
l3 : 0,295 palec
l4 : 0,067 palec
Zdvih s: 0,126 palec
Montážní otvor D H8: 5/8 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,319 oz
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Zdvih s [palec]:
0,126 palec
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 5/8 palec
d2 : 1/4-20
Síla pružiny F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,409 palec
l1 -0,08: 0,669 palec
l2 : 0,453 palec
l3 : 0,295 palec
l4 : 0,067 palec
Zdvih s: 0,126 palec
Montážní otvor D H8: 5/8 palec
Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
Hmotnost: 0,342 oz
show article view
Materiál
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Nerez
Ocel, brynýrovaná
Ocel, zinkovaná
Poznámky
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký d1 : 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
montážní nářadí
d1 : 10 mm
Hmotnost: 49 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký d1 : 16 mm
Objednací číslo:
22150.0833
montážní nářadí
d1 : 16 mm
Hmotnost: 105 g
Značení
Slabá pružina = pružina z nerezi
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montáž
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2 /2 - s
Montuje se nalisováním.
Datový list EH 2B150. Boční odpružené kolíky – hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.