Boční odpružené kolíky s pružnou planžetou

EH 22160.

Boční odpružený kolík s pružnou planžetou umožňuje snadné a jisté polohování obrobku nebo jiného dílu proti dorazům před samotným upnutím, např. v nástrojárnách.

Oboustranné provedení umožňuje sériové upnutí.

Upnutím pod h1 vzniká přítlačný efekt.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Zdvih s [mm]
Síla pružiny F max.1) ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
jednostranné
obrázek:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Zdvih s [mm]:
1,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Objednací číslo:
22160.0006
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • jednostranné – obrázek 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Pro šroub: M6
  • Síla pružiny F max.1): ~ 55 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 127 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
Provedení:
jednostranné
obrázek:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Zdvih s [mm]:
1,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Objednací číslo:
22160.0012
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • jednostranné – obrázek 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Pro šroub: M12
  • Síla pružiny F max.1): ~ 170 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
Provedení:
oboustranné
obrázek:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Zdvih s [mm]:
1,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Objednací číslo:
22160.0206
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • oboustranné – obrázek 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Pro šroub: M6
  • Síla pružiny F max.1): ~ 55 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
Provedení:
oboustranné
obrázek:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Zdvih s [mm]:
1,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Objednací číslo:
22160.0212
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • oboustranné – obrázek 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Pro šroub: M12
  • Síla pružiny F max.1): ~ 170 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 256 g
show article view
Boční odpružený kolík

Materiál

Pružný element

  • Nerez

Základní těleso

  • Ocel, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22160. Boční odpružené kolíky – s pružnou planžetou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.