Do kontroli położenia elementu w gnieździe.
Moduł kontrolny jest zawsze wbudowany w gniazdo jako niezależny system. Za pomocą prostego połączenia wtykowego przekazuje informację w postaci sygnału elektrycznego, czy część znajduje się w określonym położeniu.
Moduł kontrolny może być używany w połączeniu z różnymi elementami osadczymi. Na przykład odpowiednie ze standardowych części Halder są sworznie EH 22690.
Dane są przesyłane za pomocą połączenia kablowego. Opcjonalnie sygnał odpytywania może być przesłany drogą radiową.
Jednostka sprawdzająca spełnia wymagania ochrony klasy IP6K7 (wysoka odporność na temperaturę i wytrzymałość).
Ten artykuł 22810.0012 - Moduły kontrolne z sensorem / moduł kontrolny z tuleją (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Moduły kontrolne z sensorem (EH 22810.)
Kabel
Czujnik
Wtyczka
Korpus
Korpus
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Erwin Halder KG jest zarejestrowanym producentem sprzętu eektrycznego (WEEE-Reg. No. DE 47048902).
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.