Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
4 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
12,5 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : 4 N
Siła sprężyny1) F2 : 12,5 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 34 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
18 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Siła sprężyny1) F1 : 5 N
Siła sprężyny1) F2 : 18 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 46 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
6 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
25 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : 6 N
Siła sprężyny1) F2 : 25 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 62 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
28 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 28 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 105 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
9,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
38 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : 9,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 38 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 106 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
40 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Siła sprężyny1) F1 : 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 40 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 200 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
13 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
54 N
Więcej szczegółów
z gałką, bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Siła sprężyny1) F1 : 13 N
Siła sprężyny1) F2 : 54 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 296 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
4 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
12,5 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : 4 N
Siła sprężyny1) F2 : 12,5 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 34 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
18 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Siła sprężyny1) F1 : 5 N
Siła sprężyny1) F2 : 18 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 49 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
6 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
25 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : 6 N
Siła sprężyny1) F2 : 25 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 66 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
28 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 28 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 112 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
9,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
38 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : 9,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 38 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 117 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
40 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Siła sprężyny1) F1 : 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 40 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 206 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
13 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
54 N
Więcej szczegółów
z gałką i blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Siła sprężyny1) F1 : 13 N
Siła sprężyny1) F2 : 54 N
zakres temperatury pracy min.: -25 °C
zakres temperatury pracy maks.: 75 °C
Waga: 313 g
show article view
Materiał
Korpus
Zatrzask
Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Kabel
Tworzywo sztuczne PUR, czarne
Magnes
Czujnik
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Nakrętka blokująca
Stal nierdzewna A2 (ISO 8675)
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Dołączony oddzielny czujnik i zacisk czujnika można zamontować za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Kierunek wyprowadzenia kabla czujnika można określić indywidualnie.
Wsuń czujnik z boku zacisku czujnika.
Dokręć wewnętrzną śrubę sześciokątną czujnika z niewielką siłą ręki (maks. 0,1 Nm).
Zatrzaśnij zacisk czujnika w pierścieniowym rowku trzpienia indeksującego w dowolnej pozycji.
Obracając zacisk czujnika, można regulować kierunek wyprowadzenia kabla czujnika.
Uwaga:
Aby uniknąć zakłóceń, na trzpień wskaźnikowy nie powinny oddziaływać żadne pola magnetyczne.
Działanie
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22123. Sworznie ustalające – z sensorem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Index Plungers with sensor - electrical properties
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes