Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Wersja:
końcówka okrągła
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Więcej szczegółów
końcówka okrągła – rysunek 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
R: 1,75 mm
SW: 3 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 7,6 N
Waga: 22 g
show article view
Wersja:
końcówka okrągła
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Więcej szczegółów
końcówka okrągła – rysunek 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
R: 2,3 mm
SW: 4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9 N
Waga: 35 g
show article view
Wersja:
końcówka okrągła
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Więcej szczegółów
końcówka okrągła – rysunek 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
R: 2,9 mm
SW: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 11 N
Waga: 51 g
show article view
Wersja:
końcówka okrągła
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Więcej szczegółów
końcówka okrągła – rysunek 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
R: 3,5 mm
SW: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 13,8 N
Waga: 102 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Więcej szczegółów
końcówka ostra – rysunek 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
SW: 3 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 7,6 N
Waga: 20 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Więcej szczegółów
końcówka ostra – rysunek 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
SW: 4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9 N
Waga: 29 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Więcej szczegółów
końcówka ostra – rysunek 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
SW: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 11 N
Waga: 44 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Więcej szczegółów
końcówka ostra – rysunek 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
SW: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 13,8 N
Waga: 87 g
show article view
Wersja:
końcówka z gwintem
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Więcej szczegółów
końcówka z gwintem – rysunek 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
l4 : 4 mm
SW: 3 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 7,6 N
Waga: 29 g
show article view
Wersja:
końcówka z gwintem
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Więcej szczegółów
końcówka z gwintem – rysunek 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
l4 : 5 mm
SW: 4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9 N
Waga: 36 g
show article view
Wersja:
końcówka z gwintem
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Więcej szczegółów
końcówka z gwintem – rysunek 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
l4 : 6 mm
SW: 5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 5,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 11 N
Waga: 54 g
show article view
Wersja:
końcówka z gwintem
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Więcej szczegółów
końcówka z gwintem – rysunek 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
l4 : 7 mm
SW: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 13,8 N
Waga: 102 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal automatowa, oksydowana
Nakrętka
Śruba uruchamiająca
Sprężyna
Karta katalogowa EH 25020. Czujniki – z trzpieniem włączeniowym, zabezpieczonym przed przekręcaniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.