Od­bior­ni­ki ra­dio­we do modułu kontrolnego

EH 22810.

Do bezprzewodowego odbioru sygnału z modułu kontrolnego.

Antena odbiera sygnał radiowy z modułu kontrolnego i przesyła go za pomocą kabla do wejścia odbiornika. Aktywuje to odpowiedni komunikat ("jest kontakt"). Każdy odbiornik może odbierać maksymalnie cztery kanały radiowe.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
uniwersalny odbiornik radiowy i antena
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Nr towaru:
22810.9020
CAD
Dokumenty
Odbiorniki radiowe
  • uniwersalny odbiornik radiowy i antena
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Waga: 447 g
show article view
Odbiorniki radiowe

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Odbiorniki radiowe
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22810. Odbiorniki radiowe – do modułu kontrolnego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

W jaki sposób pozycja elementu jest monitorowana przez moduł kontrolny?

Czujnik posiada przycisk, który jest obsługiwany przez element nadrzędny.

Gdzie znajduje się sensor modułu kontrolnego?

Sensor znajduje się na zewnątrz korpusu. Regulowany korpus umożliwia ustawienie wysokości.

Jaki jest dopuszczalny zakres temperatur?

Kabel czujnika został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać temperatury do 180°C przez krótki okres czasu i dzięki temu jest chroniony na przykład przed odpryskami. Przycisk wytrzymuje temperatury do 120°C i jest dodatkowo chroniony przed odpryskami dzięki podparciu elementu obrabianego.

Jaki jest poziom ochrony modułu kontrolnego przed kurzem i brudem?

Czujnik ( przycisk): IP67, nadajnik radiowy: IP67, odbiornik radiowy: IP20

Jakie elementy podporowe mogą być używane z modułem kontrolnym?

Można stosować elementy podporowe o numerze artykułu EH: Rozmiar M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 and 22691.0122 / .0021 / .0222. Rozmiar M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 oraz 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Jak ustawić moduł kontrolny w maszynowni?

Moduł kontrolny może być wkręcony w gwint M8 lub M12. Do tego celu nadaje się płyta podstawy Haldera z czopami rowkowymi systemu V40 lub V70.

W jaki sposób zapewnione jest zasilanie elektryczne?

W nadajniku radiowym wbudowana jest bateria AA (3,6 V). W zależności od użytkowania bateria ta wytrzymuje od 300 do 1400 dni. Odbiornik radiowy posiada interfejs zasilania: znamionowy prąd pracy/napięcie Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

W jaki sposób sygnał jest przesyłany bezprzewodowo?

Sygnał elektryczny jest przetwarzany na sygnał radiowy za pomocą nadajnika radiowego i ponownie na sygnał elektryczny przez antenę odbiornika radiowego. Dzięki temu sygnał może być przesyłany bez konieczności wyprowadzania kabla z maszynowni.

Jakie sygnały są przesyłane do odbiornika radiowego?

Wejście: sygnał radiowy przez antenę (częstotliwość 868,3 MHz). Wyjście: sygnał elektryczny: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Jaki jest zasięg sygnału radiowego?

Sygnał ma zasięg ok. 40m w zamkniętych pomieszczeniach. W maszynowniach zasięg zależy również od rodzaju okładziny.