23040.0062 - Studs
DIN 6379 voor T- moeren

De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.

Dit artikel 23040.0062 - Studs DIN 6379 voor T- moeren / Kwaliteit 10.9 (d: M6, l: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Studs DIN 6379 voor T- moeren (EH 23040.)

Ver­sie
d [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23040.0062
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Gewicht: 8,4 g
Studs

Materiaal

  • temperstaal

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Draadeinden voor T-moeren met verlengde maat b1 zijn ook beschikbaar.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23040.0062
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."