Po­si­ti­o­ne­rings­sen­so­ren pendelend, pneumatisch

EH 22800.

Gebruikt in mallen en opspanningen als positioneringsbesturing voor onbewerkte werkstukken (versie met platte kogel, geribbeld oppervlak) of voorbewerkte werkstukken (platte kogel, glad oppervlak).

De reactienauwkeurigheid voor de versie met platte kogel en glad oppervlak ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm, afhankelijk van het werkstuk, en voor de versie met platte kogel met geribbeld oppervlak constant op 0,005 mm.

Het systeem wordt bewaakt door de persluchtterugspoeling die wordt aangegeven op de bewakingseenheid (art. Nr. 22800.0701).

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ver­sie
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22800.0220
CAD
Documenten
Positioneringssensoren
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Gewicht: 49 g
show article view
Positioneringssensoren
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22800.0320
CAD
Documenten
Positioneringssensoren
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Gewicht: 49 g
show article view
Positioneringssensoren

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22800. Positioneringssensoren – pendelend, pneumatisch
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."