Po­si­ti­o­ne­rings­sen­so­ren pendelend, pneumatisch

EH 22800.

Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van ruwe werkstukken.

De precisie van de bediening bij een bedrijfsdruk van 2,5 bar ligt constant bij 0,005 mm.

De installatiecontrole geschiedt door de stuwdruk en wordt op het bewakingssysteem (bestelnr. 22800.0701) uitgelezen.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ver­sie
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met bevestigingslijst
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22800.0410
CAD
Documenten
Positioneringssensoren
  • met bevestigingslijst
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
  • Gewicht: 321 g
show article view
Positioneringssensoren

Materiaal

Afdichting

  • PVC

Bevestigingslijst

  • staal, gezwart

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Steeknippel

  • messing

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22800. Positioneringssensoren – pendelend, pneumatisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."