Po­si­ti­o­ne­rings­sen­so­ren pneumatisch

EH 22800.

Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van voorbewerkte werkstukken.

De precisie van de bediening ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm afhankelijk van het werkstukoppervlak.

De installatiecontrole geschiedt door stuwdruk en wordt op het bewakingssysteem uitgelezen.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ver­sie

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met bevestigingslijst
Artikelnummer:
22800.0400
CAD
Documenten
Positioneringssensoren
  • met bevestigingslijst
  • Gewicht: 237 g
show article view
Positioneringssensoren

Materiaal

Zetpennen

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen

Afdichting

  • PVC

Bevestigingslijst

  • staal, gezwart

Steeknippel

  • messing

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22800. Positioneringssensoren – pneumatisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."