측면 스프링 플런저
EH 22140.
측면 플런저
민자형, 씰링이 없는 타입
EH 22150.
민자형, 씰링이 있는 타입
플라스틱 스프링과 핀
민자형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입
민자형, 씰링 있는 타입, 암나사 타입
편심 마운팅 부싱
측면 플런저용, 민자형
나사형, 씰링이 없는 타입
나사형, 씰링이 있는 타입
나사형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입
나사형, 씰링이 있는 타입, 암나사 타입
스프링 스틸 시트 있음
EH 22160.
Spring Push Plungers
나사 플렌지 있음, 수평형
EH 22170.
민자형, 씰 없음 - INCH
EH 2B150.
민자형, 씰 있음 - INCH
플라스틱 스프링과 핀이 있는 타입 - INCH
민자형, 씰 없음, 암나사 있음 - INCH
민자형, 씰 있음, 암나사 있음 - INCH
측면 플런저용, 민자형 - INCH
측면 스프링 플런저는 볼, 핀, 암나사 (특정 요소를 장착하기 위한) 또는 스프링 스틸 시트가 있는 측면 작동 스프링 부품이다. 측면 스프링 플런저는 종종 마운팅 스프링 블록으로도 불린다. 포지셔닝, 고정 및 프레스를 포함한 광범위한 산업분야에 다양하게 적용 가능하다.
광범위한 제품 범위의 다양한 버전을 재고로 보유중임
제공 가능한 액세서리 :
메트릭 (미터법) 제품 외 인치 치수의 제품으로 제공 가능
특수한 적용을 위한 스페셜 버전의 설계 및 제작이 가능함.
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: