측면 플런저 민자형, 씰 있음, 암나사 있음 - INCH

EH 2B150.

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [내부]
d2
스프링력 F 최대1) ~ [lb]
스트로크 s [내부]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
스트로크 s [내부]:
0,063 내부
제품 번호:
2B150.1120
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,157 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,063 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,083 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
스트로크 s [내부]:
0,063 내부
제품 번호:
2B150.1121
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,157 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,063 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,09 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
스트로크 s [내부]:
0,063 내부
제품 번호:
2B150.1122
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,157 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,063 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,096 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 9 lb
스트로크 s [내부]:
0,079 내부
제품 번호:
2B150.1125
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,295 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,079 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,085 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
스트로크 s [내부]:
0,079 내부
제품 번호:
2B150.1126
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,295 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,079 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,094 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 34 lb
스트로크 s [내부]:
0,079 내부
제품 번호:
2B150.1127
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 내부
  • l2: 0,295 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,063 내부
  • 스트로크 s: 0,079 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,107 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
5/8 내부
d2:
1/4-20
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
스트로크 s [내부]:
0,126 내부
제품 번호:
2B150.1140
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: 5/8 내부
  • d2: 1/4-20
  • 스프링력 F 최대1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 내부
  • l2: 0,453 내부
  • l3: 0,295 내부
  • l4: 0,079 내부
  • 스트로크 s: 0,126 내부
  • 위치 홀 D H8: 5/8 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,368 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
5/8 내부
d2:
1/4-20
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 34 lb
스트로크 s [내부]:
0,126 내부
제품 번호:
2B150.1141
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: 5/8 내부
  • d2: 1/4-20
  • 스프링력 F 최대1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 내부
  • l2: 0,453 내부
  • l3: 0,295 내부
  • l4: 0,079 내부
  • 스트로크 s: 0,126 내부
  • 위치 홀 D H8: 5/8 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,312 oz
show article view
측면 플런저
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
5/8 내부
d2:
1/4-20
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 45 lb
스트로크 s [내부]:
0,126 내부
제품 번호:
2B150.1142
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: 5/8 내부
  • d2: 1/4-20
  • 스프링력 F 최대1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 내부
  • l2: 0,453 내부
  • l3: 0,295 내부
  • l4: 0,079 내부
  • 스트로크 s: 0,126 내부
  • 위치 홀 D H8: 5/8 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,334 oz
show article view
측면 플런저

재질

  • CR

몸체

  • 알루미늄 Al

탭이 난 와셔

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸
  • 스틸, 흑색처리
  • 스틸, 아연 도금처리

참조

개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.

제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0831
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 49 g
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 16 mm
제품 번호:
22150.0833
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • 무게: 105 g

특징

경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링

일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리

고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

l0 = z/2 + w + x

l0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s

압입식 설치

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 2B150. 측면 플런저 – 민자형, 씰 있음, 암나사 있음 - INCH
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저