스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
- 경하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
- 일반 하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,1 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 고하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,3 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
- 경하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 75 N
- 일반 하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 75 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,1 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 고하중
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,5 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 경하중
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9,4 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
- 일반 하중
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9,4 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 200 N
- 고하중
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 스프링력 F 최대1): ~ 200 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9,3 g
show article view
재질
몸체
탭이 난 와셔
스프링
- 스테인리스 스틸
- 스틸, 흑색처리
- 스틸, 아연 도금처리
참조
개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 16 mm
특징
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리
고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리
조립
마운팅 홀의 중심간격 계산식 :
l0 = z/2 + w + x
l0 = 중심간격
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 스트로크
z = 고정핀 직경
가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s
압입식 설치
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 민자형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입