측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입

EH 22150.

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

귀하의 선택에 따라 36 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
스프링력 F 최대2) ~ [N]
스트로크 s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0410
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0411
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 4,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0412
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 4,2 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0414
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 5,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0415
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0416
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0418
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0419
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0420
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,7 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0430
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 4,7 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0431
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 4,8 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0432
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 5,4 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0434
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0435
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0436
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0438
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0439
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0440
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 10 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0450
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 20 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 150 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0451
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 20 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 200 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0452
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 20 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0454
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/경하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 28 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 150 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0455
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 29 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 200 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.0456
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 29 g
show article view
측면 플런저

재질

  • CR

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리

스프링

  • 스테인리스 스틸
  • 스틸, 흑색처리
  • 스틸, 아연 도금처리

  • 스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M12
제품 번호:
22150.0820
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • 무게: 76 g
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M18 x 1,5 mm
제품 번호:
22150.0822
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 무게: 137 g

특징

경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링

일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리

고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리

조립

측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 나사형, 씰링이 있는 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.