측면 플런저 나사형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입

EH 22150.

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

귀하의 선택에 따라 27 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
스프링력 F 최대1) ~ [N]
스트로크 s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1310
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1311
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1312
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1314
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1315
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1316
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1318
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1319
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.1320
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,2 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1330
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1331
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1332
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1334
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,2 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1335
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1336
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,5 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1338
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 75 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1339
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,7 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1340
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1350
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1351
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 200 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1352
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1354
CAD
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 23 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1355
CAD
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 23 g
show article view
측면 플런저
재질:
스틸
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 200 N
스트로크 s [mm]:
1,6 mm
제품 번호:
22150.1356
CAD
문서
측면 플런저
  • 고하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 24 g
show article view
측면 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 아연 코팅

탭이 난 와셔

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸
  • 스틸, 흑색처리
  • 스틸, 아연 도금처리

참조

개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.

제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M12
제품 번호:
22150.0820
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • 무게: 76 g
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M18 x 1,5 mm
제품 번호:
22150.0822
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 무게: 137 g

특징

경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링

일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리

고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

l0 = z/2 + w + x

l0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s

측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 나사형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.