귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 10 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 경하중 스프링력
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 10 N
- l1 -2: 7,5 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- 스트로크 s: 0,5 mm
- 위치 홀 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 0,6 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 일반 스프링력
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
- l1 -2: 7,5 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- 스트로크 s: 0,5 mm
- 위치 홀 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 0,6 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 고하중 스프링력
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
- l1 -2: 7,5 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- 스트로크 s: 0,5 mm
- 위치 홀 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 0,7 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 경하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 6,3 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 2,6 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 일반 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 6,3 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 2,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 고하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 6,3 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 3 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 경하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 3,5 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 75 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 일반 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 75 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 고하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 3,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 경하중 스프링력
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
- l1 -2: 14,5 mm
- l2 ±0,5: 13,2 mm
- 스트로크 s: 1,3 mm
- 위치 홀 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 6,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 일반 스프링력
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- l1 -2: 14,5 mm
- l2 ±0,5: 13,2 mm
- 스트로크 s: 1,3 mm
- 위치 홀 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 7,5 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 고하중 스프링력
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
- l1 -2: 14,5 mm
- l2 ±0,5: 13,2 mm
- 스트로크 s: 1,3 mm
- 위치 홀 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 7,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 경하중 스프링력
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- l1 -2: 18,5 mm
- l2 ±0,5: 16,4 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 15 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 일반 스프링력
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
- l1 -2: 18,5 mm
- l2 ±0,5: 16,4 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 15 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 200 N
- 핀: 스틸/스틸 핀, 고하중 스프링력
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 200 N
- l1 -2: 18,5 mm
- l2 ±0,5: 16,4 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 16 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 10 N
- 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 10 N
- l1 -2: 7,5 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- 스트로크 s: 0,5 mm
- 위치 홀 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 0,4 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 6,3 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1,4 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
- l1 -2: 12 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 위치 홀 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1,6 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
- l1 -2: 14,5 mm
- l2 ±0,5: 13,5 mm
- 스트로크 s: 1,3 mm
- 위치 홀 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 2,9 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- l1 -2: 18,5 mm
- l2 ±0,5: 16,4 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 위치 홀 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,3 g
show article view
재질
씰
몸체
스프링
- 스테인리스 스틸
- 스틸, 흑색처리
- 스틸, 아연 도금처리
핀
- 스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 6 mm
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 12 mm
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 16 mm
특징
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리
고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리
조립
압입식 설치
마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 센터 거리
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 좌표축
s = 스트로크
z = 고정핀 직경
x에 대한 계산식 :
y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s
y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 민자형, 씰링이 있는 타입
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요