스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 55 N
- 한쪽면 – 그림 1
- l1 ±1: 55 mm
- l2: 40 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10 mm
- l5: 6,6 mm
- b1 ±0,5: 20 mm
- b2: 8 mm
- b3: ~ 22,5 mm
- h1: 28,5 mm
- h2 ±1: 43 mm
- h3: 10 mm
- R: 22,5 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스크류용: M6
- 스프링력 F 최대1): ~ 55 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 127 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 170 N
- 한쪽면 – 그림 1
- l1 ±1: 72 mm
- l2: 50 mm
- l3: 23 mm
- l4: 12 mm
- l5: 13,5 mm
- b1 ±0,5: 25 mm
- b2: 6 mm
- b3: ~ 29 mm
- h1: 40,5 mm
- h2 ±1: 61,5 mm
- h3: 15 mm
- R: 32,8 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스크류용: M12
- 스프링력 F 최대1): ~ 170 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 251 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 55 N
- 양쪽형 – 그림 2
- l1 ±1: 55 mm
- l2: 40 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10 mm
- l5: 6,6 mm
- b1 ±0,5: 20 mm
- b2: 8 mm
- b3: ~ 25 mm
- h1: 28,5 mm
- h2 ±1: 42,5 mm
- h3: 10 mm
- R: 22,5 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스크류용: M6
- 스프링력 F 최대1): ~ 55 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 128 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 170 N
- 양쪽형 – 그림 2
- l1 ±1: 72 mm
- l2: 50 mm
- l3: 23 mm
- l4: 12 mm
- l5: 13,5 mm
- b1 ±0,5: 25 mm
- b2: 6 mm
- b3: ~ 33,5 mm
- h1: 40,5 mm
- h2 ±1: 61,5 mm
- h3: 15 mm
- R: 32,8 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스크류용: M12
- 스프링력 F 최대1): ~ 170 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 256 g
show article view
데이터시트 EH 22160. 측면 스프링 플런저 – 스프링 스틸 시트 있음