스프링 플런저 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형

EH 22080.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

귀하의 선택에 따라 39 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
제품 번호:
22080.1003
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 0,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 1,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 3 mm
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
제품 번호:
22080.1004
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 0,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 1 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
제품 번호:
22080.1005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 0,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,7 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 5 mm
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.1006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • 스트로크 s: 1,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 6 mm
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
제품 번호:
22080.1008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • 스트로크 s: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 8 mm
  • 무게: 2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
제품 번호:
22080.1010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 3,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 10 mm
  • 무게: 4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
경하중
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
제품 번호:
22080.1012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 경하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14,6 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 12 mm
  • 무게: 7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
제품 번호:
22080.0003
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 1,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 3 mm
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
제품 번호:
22080.0004
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.0005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 5 mm
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
제품 번호:
22080.0006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 6 mm
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
제품 번호:
22080.0008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • 스트로크 s: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 8 mm
  • 무게: 2,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
제품 번호:
22080.0010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 스트로크 s: 3,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 10 mm
  • 무게: 4,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
제품 번호:
22080.0012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 12 mm
  • 무게: 7,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
제품 번호:
22080.2003
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 5,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 3 mm
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
제품 번호:
22080.2004
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10,4 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22080.2005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 5 mm
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22080.2006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • 스트로크 s: 1,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 6 mm
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22080.2008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • 스트로크 s: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 8 mm
  • 무게: 2,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
제품 번호:
22080.2010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 3,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 17 N
  • 스프링력1) F2: ~ 37 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 10 mm
  • 무게: 4,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
고하중
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
제품 번호:
22080.2012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 고하중 스프링력 – 그림 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 28 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 12 mm
  • 무게: 7,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
제품 번호:
22080.0203
CAD
문서
스프링 플런저
  • 동 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 – 그림 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 1,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 3 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
제품 번호:
22080.0204
CAD
문서
스프링 플런저
  • 동 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 – 그림 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.0205
CAD
문서
스프링 플런저
  • 동 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 – 그림 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 5 mm
  • 무게: 0,7 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4303
  • 플라스틱 POM, 파란색

  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

고하중 스프링력은  "EH 22080. 스프링 플런저, 민자형, 긴 형, 칼라와 볼이 있는형" 참조.

특징

경하중 스프링력: 한줄 표시

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

조립

H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22080. 스프링 플런저 – 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요