홀더 스프링 플런저 용

EH 22082.

홀더는 민자형, 측면에 칼라 (EH 22080) 있는 형 스프링 플런저의 고정에 사용됨, 

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
왼쪽
그림:
1
d1 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22082.0006
CAD
문서
홀더
  • 왼쪽 – 그림 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 해당 나사: M3
  • 무게: 2,9 g
show article view
홀더
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
왼쪽
그림:
1
d1 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22082.0008
CAD
문서
홀더
  • 왼쪽 – 그림 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 해당 나사: M4
  • 무게: 5,3 g
show article view
홀더
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
양면
그림:
2
d1 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22082.0106
CAD
문서
홀더
  • 양면 – 그림 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 해당 나사: M3
  • 무게: 3,5 g
show article view
홀더
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
양면
그림:
2
d1 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22082.0108
CAD
문서
홀더
  • 양면 – 그림 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 해당 나사: M4
  • 무게: 6,5 g
show article view
홀더
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
오른쪽
그림:
3
d1 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22082.0206
CAD
문서
홀더
  • 오른쪽 – 그림 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 해당 나사: M3
  • 무게: 2,8 g
show article view
홀더
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
오른쪽
그림:
3
d1 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22082.0208
CAD
문서
홀더
  • 오른쪽 – 그림 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 해당 나사: M4
  • 무게: 5,2 g
show article view
홀더

재질

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리

참조

민자형, 칼라와 볼이 있는 스프링 플런저 (EH 22080.)에 적용 가능.

조립

왼손잡이와 오른손잡이용 버전 (그림 1 / 그림 3)은 나사 하나만을 이용해 부착되며 회전 방지 잠금 장치가 제공됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22082. 홀더 – 스프링 플런저 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.