스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 22080.0010 - 스프링 플런저 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형 / 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 (d1 +0,1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형 (EH 22080.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
고하중 스프링력은 "EH 22080. 스프링 플런저, 민자형, 긴 형, 칼라와 볼이 있는형" 참조.
H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.