フラット・ナールド・ボルト DIN 653

EH 24770.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

このボルトは首下まで加工してありますが、ネジ部の逃げ加工はありません(DINのタイプA)ので、根本までねじ込むことは出来ません。

検索結果は 88 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24770.0072
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24770.0073
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,4 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24770.0074
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,5 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24770.0077
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,7 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24770.0079
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0092
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0093
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,7 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0094
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,1 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0096
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,2 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0098
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,6 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0100
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0112
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 10 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0113
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 11 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0115
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0117
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0119
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0121
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 13 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0132
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 18 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0134
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 20 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0136
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0138
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0140
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 22 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24770.0142
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24770.0152
CAD
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
フラット・ナールド・ボルト

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8
  • 鋼、亜鉛メッキ、等級5.8
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24770. フラット・ナールド・ボルト – DIN 653
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい