アーチ形グリップ 台座ワッシャー付

EH 24310.

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります

検索結果は 49 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
製品番号:
24310.0670
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 183 g
show article view
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • スチール、クロームメッキ
  • スチール、プラスティック被覆、黒
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

ワッシャー

  • 亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ
  • ステンレス鋼

組立

台座ワッシャーによりグリップの座りが良くなります。ワッシャーはバラで同梱されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24310. アーチ形グリップ – 台座ワッシャー付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい