アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります
この製品は 24310.0670 - アーチ形グリップ 台座ワッシャー付 / ステンレス鋼 (d1: 10 mm, l ±0,5: 235 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ 台座ワッシャー付 (EH 24310.)
グリップ
ワッシャー
台座ワッシャーによりグリップの座りが良くなります。ワッシャーはバラで同梱されます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers