仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 8,5 mm
- l1: 75 mm
- l2: 35 mm
- l3: 13 mm
- l5: 13 mm
- l6: 62 mm
- l7: 5 mm
- b1: 30 mm
- b2: 10 mm
- d1: M8
- d2: 13 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: 11,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- 耐荷重 max.: 0,5 kN
- e : 24400.0311
- 重量: 342 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 11 mm
- l1: 75 mm
- l2: 28 mm
- l3: 14 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- ストローク s: 6 mm
- 耐荷重 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 714 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 11 mm
- l1: 150 mm
- l2: 90 mm
- l3: 20 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- ストローク s: 6 mm
- 耐荷重 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 1181 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 13 mm
- l1: 75 mm
- l2: 28 mm
- l3: 14 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- ストローク s: 6 mm
- 耐荷重 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 694 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 13 mm
- l1: 150 mm
- l2: 90 mm
- l3: 20 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- ストローク s: 6 mm
- 耐荷重 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 1379 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 17 mm
- l1: 75 mm
- l2: 18 mm
- l3: 16 mm
- l5: 27 mm
- l6: 101 mm
- l7: 11 mm
- b1: 60 mm
- b2: 20 mm
- d1: M16
- d2: 26 mm
- h1: 34 mm
- h2: 13 mm
- ストローク s: 11 mm
- 耐荷重 max.: 5 kN
- e : 24400.0611
- 重量: 1491 g
show article view
仕様:
short version, with one slot
- short version, with one slot – 図 1
- b3: 17 mm
- l1: 170 mm
- l2: 100 mm
- l3: 25 mm
- l5: 27 mm
- l6: 108 mm
- l7: 11 mm
- b1: 60 mm
- b2: 20 mm
- d1: M16
- d2: 26 mm
- h1: 34 mm
- h2: 21,5 mm
- ストローク s: 11 mm
- 耐荷重 max.: 5 kN
- e : 24400.0611
- 重量: 2721 g
show article view
仕様:
long version, with two slots
- long version, with two slots – 図 2
- b3: 13 mm
- l1: 300 mm
- l2: 100 mm
- l3: 30 mm
- l4: 160 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- ストローク s: 6 mm
- 耐荷重 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 2448 g
show article view
仕様:
long version, with two slots
- long version, with two slots – 図 2
- b3: 25 mm
- l1: 387 mm
- l2: 110 mm
- l3: 30 mm
- l4: 200 mm
- l5: 30 mm
- l6: 89 mm
- b1: 85 mm
- b2: 40 mm
- d1: M20
- d2: 32 mm
- h1: 40 mm
- h2: 25 mm
- r: 24 mm
- ストローク s: 11 mm
- 耐荷重 max.: 10 kN
- e : 24420.0210
- 重量: 7350 g
show article view
取り扱い
作業手順:
- レバーを緩めることにより、サポートボルトが軽いバネ力でワークに接触します。
- そのままレバーを締めることによりサポートボルトがその位置を変えることなくロックされます。
- 加工後、ワークを取り出し、レバーを緩めます。サポートボルトを下に押し込み、レバーを締めてその位置に止めておきます。
サポートの高さは、サポートボルトのネジ穴にボルトやパッドを装着することによって変更できます。
データシート EH 23220. ワーク・サポート
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.