このワークサポートはワークを3点で位置決め・固定した後に、
更に加工上支えが必要な部位を支持するために使用します。
特長:
この製品は 23220.0170 - ワーク・サポート / (b3: 17 mm, l1: 170 mm) 製品グループの1モデルです ワーク・サポート (EH 23220.)
グリップ
本体
作業手順:
サポートの高さは、サポートボルトのネジ穴にボルトやパッドを装着することによって変更できます。