このワークサポートはワークを3点で位置決め・固定した後に、
更に加工上支えが必要な部位を支持するために使用します。
特長:
この製品は 23220.0110 - ワーク・サポート / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) 製品グループの1モデルです ワーク・サポート (EH 23220.)
詳細情報
グリップ
本体
作業手順:
サポートの高さは、サポートボルトのネジ穴にボルトやパッドを装着することによって変更できます。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws