取付プレート クイック・クランプや ダウンホールド・クランプ用

EH 23210.

この取付プレートを使えば、ダウンホールド・クランプ等をT溝に対して任意の角度・位置に取り付けることができます。

検索結果は 5 ヒットしました

b1 [mm]
l1 [mm]
適合する クランプの サイズ [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
適合する クランプの サイズ [mm]:
M8
製品番号:
23210.0730
CAD
資料
取付プレート
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • 適合する クランプの サイズ: M8
  • 重量: 243 g
show article view
取付プレート
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
適合する クランプの サイズ [mm]:
M12
製品番号:
23210.0740
CAD
資料
取付プレート
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • 適合する クランプの サイズ: M12
  • 重量: 515 g
show article view
取付プレート
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
適合する クランプの サイズ [mm]:
M16
製品番号:
23210.0760
CAD
資料
取付プレート
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • 適合する クランプの サイズ: M16
  • 重量: 1456 g
show article view
取付プレート
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
適合する クランプの サイズ [mm]:
-
製品番号:
23210.0770
CAD
資料
取付プレート
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • 重量: 3900 g
show article view
取付プレート
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
適合する クランプの サイズ [mm]:
-
製品番号:
23210.0780
CAD
資料
取付プレート
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • 重量: 5850 g
show article view
取付プレート

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
FAQ - 取付プレート
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 23210. 取付プレート – クイック・クランプや ダウンホールド・クランプ用
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
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?

ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。