この取付プレートを使えば、ダウンホールド・クランプ等をT溝に対して任意の角度・位置に取り付けることができます。
この製品は 23210.0740 - 取付プレート クイック・クランプや ダウンホールド・クランプ用 / (b1: 40 mm) 製品グループの1モデルです 取付プレート クイック・クランプや ダウンホールド・クランプ用 (EH 23210.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers