- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- b: 32 mm
- h1: 24 mm
- h2: 20 mm
- h3: 8 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 265 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 12,5 mm
- b: 48 mm
- h1: 37 mm
- h2: 30 mm
- h3: 11 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 838 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 16,5 mm
- b: 68 mm
- h1: 47 mm
- h2: 35 mm
- h3: 13 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 1760 g
show article view
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- b: 32 mm
- h1: 24 mm
- h2: 20 mm
- h3: 8 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 266 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 12,5 mm
- b: 48 mm
- h1: 37 mm
- h2: 30 mm
- h3: 11 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 829 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 16,5 mm
- b: 68 mm
- h1: 47 mm
- h2: 35 mm
- h3: 13 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 1730 g
show article view
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – レバー無し
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?
ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。