締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
- フラット面の口金付 右回転で締付
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- a: 9,6 mm
- b: 32 mm
- d2: 8,4 mm
- h1: 20 mm
- h2: 30 mm
- h3: 8 mm
- h4: 40 mm
- h5: 12,6 mm
- l1: 132 mm
- l2: 50 mm
- l3: 32 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
- 重量: 266 g
show article view
- フラット面の口金付 右回転で締付
- T溝幅: 12 mm
- d1: M12
- a: 11,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 63 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 880 g
show article view
- フラット面の口金付 右回転で締付
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- a: 13,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 40 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- h5: 19,1 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 858 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
- フラット面の口金付 左回転で締付
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- a: 9,6 mm
- b: 32 mm
- d2: 8,4 mm
- h1: 20 mm
- h2: 30 mm
- h3: 8 mm
- h4: 40 mm
- h5: 12,6 mm
- l1: 132 mm
- l2: 50 mm
- l3: 32 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
- 重量: 265 g
show article view
- フラット面の口金付 左回転で締付
- T溝幅: 12 mm
- d1: M12
- a: 11,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 63 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 868 g
show article view
- フラット面の口金付 左回転で締付
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- a: 13,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 40 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- h5: 19,1 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 860 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
- V溝付口金 右回転で締付
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- a: 9,6 mm
- b: 32 mm
- d2: 8,4 mm
- h1: 20 mm
- h2: 30 mm
- h3: 8 mm
- h4: 40 mm
- h5: 12,6 mm
- l1: 132 mm
- l2: 50 mm
- l3: 32 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
- 重量: 264 g
show article view
- V溝付口金 右回転で締付
- T溝幅: 12 mm
- d1: M12
- a: 11,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 63 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 889 g
show article view
- V溝付口金 右回転で締付
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- a: 13,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 40 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- h5: 19,1 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 838 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
- V溝付口金 左回転で締付
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- a: 9,6 mm
- b: 32 mm
- d2: 8,4 mm
- h1: 20 mm
- h2: 30 mm
- h3: 8 mm
- h4: 40 mm
- h5: 12,6 mm
- l1: 132 mm
- l2: 50 mm
- l3: 32 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
- 重量: 263 g
show article view
- V溝付口金 左回転で締付
- T溝幅: 12 mm
- d1: M12
- a: 11,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 63 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 900 g
show article view
- V溝付口金 左回転で締付
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- a: 13,6 mm
- b: 48 mm
- d2: 12,5 mm
- h1: 38 mm
- h2: 40 mm
- h3: 16 mm
- h4: 62 mm
- h5: 19,1 mm
- l1: 190 mm
- l2: 72 mm
- l3: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 重量: 841 g
show article view
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – クランプレバー付
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
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?
ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。