23210.0101 - ダウンホールド・クランプ
クランプレバー付

このクイック・クランプはワークを固定面に対して押し付けると同時にサポート面に対して下向きに押さえつけます。高さの低い設計なので、ワークの全面を加工するのに適しています。ワーク・ストッパーEH23280.と共に汎用治具として使用できます。

この製品は 23210.0101 - ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 / フラット面の口金付 右回転で締付 (T溝幅: 10 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 (EH 23210.)

仕様
T溝幅 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
締付力 水平方向 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
フラット面の口金付 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23210.0101
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 右回転で締付
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
  • 重量: 266 g
ダウンホールド・クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23210.0101