このクイック・クランプはワークを固定面に対して押し付けると同時にサポート面に対して下向きに押さえつけます。高さの低い設計なので、ワークの全面を加工するのに適しています。ワーク・ストッパーEH23280.と共に汎用治具として使用できます。
この製品は 23210.0102 - ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 / V溝付口金 右回転で締付 (T溝幅: 10 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 (EH 23210.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers