位置決めピン 固定用貫通穴付き

EH 22630.

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法は DIN 6321 に類似しています

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0250
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 30 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0251
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 44 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0252
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0253
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 62 g
show article view
位置決めピン

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. 位置決めピン – 固定用貫通穴付き