インデックスボルト、ミニタイプ フランジ付

EH 22110.

薄い肉の部品に取付けるのが最適です。

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

小型のインデックス・ボルト。

検索結果は 20 ヒットしました

材質
仕様
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.1205
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.1210
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1215
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1220
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1225
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1230
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1235
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1240
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 98 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1245
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1250
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.1305
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.1310
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1315
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1320
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1325
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22110.1330
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1335
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1340
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1345
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 95 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.1350
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 101 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ

材質

フランジ部

  • 亜鉛ダイキャスト、 亜鉛メッキ

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックスボルト、ミニタイプ – フランジ付