インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
小型のインデックス・ボルト。
この製品は 22110.1330 - インデックスボルト、ミニタイプ フランジ付 / ホールド機構付 (d1 h9: 6 mm, l2: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ フランジ付 (EH 22110.)
フランジ部
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。