インデックスボルト、ミニタイプ

EH 22110.

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。

小型のインデックス・ボルト。

検索結果は 32 ヒットしました

材質
仕様
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、黒色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.0054
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、黒色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、黒色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.0056
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、黒色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、黒色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.0058
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、黒色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、黒色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.0060
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、黒色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、赤色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.2054
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、赤色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、赤色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.2056
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、赤色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、赤色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.2058
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、赤色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ロック機能付、赤色ノブ
図:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.2060
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ロック機能付、赤色ノブ – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)
  • ナイロン6、くすみ赤色

備考

分解不可能

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックスボルト、ミニタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい