- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,6 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 18 N
- バネ力1) F2: 約 31 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,4 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 49 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 41 N
- バネ力1) F2: 約 86 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 19 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,6 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 62 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 57 N
- バネ力1) F2: 約 104 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 6,3 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 61 N
- バネ力1) F2: 約 110 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
- ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 68 N
- バネ力1) F2: 約 142 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
材質
本体
- ステンレス鋼 A4(SUS316相当)、不活性化処理
ボール
バネ
- ステンレス鋼 A4(SUS316相当)、不活性化処理
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
データシート EH 22050. スプリングプランジャー – セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.