- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 12 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 12,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 14 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 13 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 17 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 16 N
- バネ力1) F2: 約 33 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 4,1 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 19 N
- バネ力1) F2: 約 42 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 22 N
- バネ力1) F2: 約 57 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 78 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- 二面幅: 10 mm
- ストローク s: 6,5 mm
- バネ力1) F1: 約 39 N
- バネ力1) F2: 約 81 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 68 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- 二面幅: 12 mm
- ストローク s: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 72 N
- バネ力1) F2: 約 155 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 106 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 23 N
- バネ力1) F2: 約 59 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 4,1 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 96 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 50 N
- バネ力1) F2: 約 100 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- 二面幅: 10 mm
- ストローク s: 6,5 mm
- バネ力1) F1: 約 52 N
- バネ力1) F2: 約 133 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 68 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- 二面幅: 12 mm
- ストローク s: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 91 N
- バネ力1) F2: 約 223 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 106 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 12 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 12,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 14 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 13 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 17 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 16 N
- バネ力1) F2: 約 33 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 19 N
- バネ力1) F2: 約 42 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 22 N
- バネ力1) F2: 約 57 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 78 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- 二面幅: 10 mm
- ストローク s: 6,5 mm
- バネ力1) F1: 約 39 N
- バネ力1) F2: 約 81 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 68 g
show article view
材質
ピン
- 快削鋼、焼入れ、黒染
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化バネ: 二本の識別線
データシート EH 22030. スプリングプランジャー – スラストピン、六角穴付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい