22030.0104 - スプリングプランジャー
スラストピン、六角穴付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22030.0104 - スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M4) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 (EH 22030.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22030.0104
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染

本体

  • 快削鋼、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22030.0104
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers