スプリングプランジャー 圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付

EH 22081.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムースです。

更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。

検索結果は 6 ヒットしました

材質
ボール
バネ力
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,8 N
製品番号:
22081.0315
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 11 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 6,8 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10 N
製品番号:
22081.0320
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 13 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,3 N
  • バネ力1) F2: 約 10 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5 mm
  • 重量: 1,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22081.0325
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 6 mm
  • 重量: 2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 31,7 N
製品番号:
22081.0327
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 18,8 N
  • バネ力1) F2: 約 31,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 8 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 49 N
製品番号:
22081.0330
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 49 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 10 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 68 N
製品番号:
22081.0332
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l: 22 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 68 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 12 mm
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

軸受

  • プラスチック

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

組立

取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22081. スプリングプランジャー – 圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers