3804.040 - SIMPLEXハンマー用インサート

SIMPLEX用銅製インサート(3804シリーズ)は、ハルダーの製品群の中で一番硬いインサートです。強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。このインサートは、サイズ径30mmと40mmがあります。銅製インサートは、必ず強化型鋳造製ハウジング(黒色)と使ってください!

製品の特長:

  • SIMPLEX用銅製インサート.
  • 非常に硬い.
  • とても強い打撃力.
  • 従来の銅ハンマーの置き換え.
  • サイズ径30mm、D40mmがあります.
  • 強化型鋳造製ハウジング (黒色)にのみ使って下さい!

応用分野

非常に強い打撃, 板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 組立、修理・保守作業向け

この製品は 3804.040 - SIMPLEXハンマー用インサート 銅 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート 銅 (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
製品番号:
3804.040
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • 樹脂製のソケット付
  • 非常に強い衝撃力
  • プラスチック製ソケット付
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3804.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools