SIMPLEXハンマー用インサート

EH 3804.

SIMPLEX用銅製インサート(3804シリーズ)は、ハルダーの製品群の中で一番硬いインサートです。強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。このインサートは、サイズ径30mmと40mmがあります。銅製インサートは、必ず強化型鋳造製ハウジング(黒色)と使ってください!

製品の特長:

  • SIMPLEX用銅製インサート.
  • 非常に硬い.
  • とても強い打撃力.
  • 従来の銅ハンマーの置き換え.
  • サイズ径30mm、D40mmがあります.
  • 強化型鋳造製ハウジング (黒色)にのみ使って下さい!

応用分野

非常に強い打撃, 板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 組立、修理・保守作業向け

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
製品番号:
3804.030
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 33 mm x 32 mm x 50 mm
  • 重量: 145 g
  • GTIN: 4030618301271
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
製品番号:
3804.040
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

インサート

  • 樹脂製のソケット付
  • 非常に強い衝撃力
  • プラスチック製ソケット付

組立

銅製のインサートは強化型鋳鉄ハウジングとのみ組合わせられます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3804.  SIMPLEXハンマー用インサート – 銅
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools