SIMPLEX用インサートTPEミディアムは、熱可塑性エラストマーを材質としており、中程度の硬さ約90ショア―A (ゴム製インサート3202シリーズとほぼ同等)です。一般的なゴム製ハンマーと異なり、このグレー色のインサートは、黒い打痕を残しません。本インサートは、サイズ 径30mmから径80mmです。
製品の特長:
傷つきやすい材料に, 自然石の設置, 造園 、ガーデニング, モルタル壁の施工, 家具の製作, 床タイル工事, 敷石の施工, 壁や階段の工事, 窓やドアの取付け, 配管作業
この製品は 3203.050 - SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー (EH 3203.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.