SIMPLEXハンマー用インサート
TPEミディアムグレー

EH 3203.

SIMPLEX用インサートTPEミディアムは、熱可塑性エラストマーを材質としており、中程度の硬さ約90ショア―A (ゴム製インサート3202シリーズとほぼ同等)です。一般的なゴム製ハンマーと異なり、このグレー色のインサートは、黒い打痕を残しません。本インサートは、サイズ 径30mmから径80mmです。

製品の特長:

  • SIMPLEX用インサートTPEミディアム
  • グレー色
  • 中程度の硬さ
  • 打痕が付かない
  • ヘッド径30mmから径80mm

応用分野

傷つきやすい材料に, 自然石の設置, 造園 、ガーデニング, モルタル壁の施工, 家具の製作, 床タイル工事, 敷石の施工, 壁や階段の工事, 窓やドアの取付け, 配管作業

検索結果は 5 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
製品番号:
3203.030
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 重量: 22 g
  • GTIN: 4030618301011
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
製品番号:
3203.040
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 45 g
  • GTIN: 4030618301028
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
製品番号:
3203.050
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
製品番号:
3203.060
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 60 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 重量: 140 g
  • GTIN: 4030618301042
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
製品番号:
3203.080
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 80 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 重量: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

インサート

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3203.  SIMPLEXハンマー用インサート – TPEミディアムグレー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools