SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40)
TPEソフト、青

EH 3201.

SIMPLEX用インサートTPEソフト(3201シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、ハルダー製品群の中で一番柔らかい硬さ約65ショア―A です。非常に良いクッション性がありますので、この青色のインサートは、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。この特別なタイプは、ヘッド径50mmですが、径40mmのハウジングを使用します。 このオーバーサイズの打撃面が、より柔らかにワークにコンタクトしますので、繊細な表面にすり傷を残すようなリスクはありません。

製品の特長:

  • SIMPLEX用インサートTPEソフト
  • 青色
  • 柔らかい
  • 打痕が付かない
  • 強いクッション性
  • 繊細な作業に最適
  • ハウジング径40mm用にヘッド径50mmが付く
  • オーバーサイズのヘッドは、ハウジングによる傷を防ぎます

応用分野

軽い傷つきやすい部品の位置決め、プロトタイプ製作、家具製作、化粧張り

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
製品番号:
3201.051
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

インサート

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3201.  SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) – TPEソフト、青
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.