3201.051 - SIMPLEXハンマー用インサート
TPEソフト、青

SIMPLEX用インサートTPEソフト(3201シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、ハルダー製品群の中で一番柔らかい硬さ約65ショア―A です。非常に良いクッション性がありますので、この青色のインサートは、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。この特別なタイプは、ヘッド径50mmですが、径40mmのハウジングを使用します。 このオーバーサイズの打撃面が、より柔らかにワークにコンタクトしますので、繊細な表面にすり傷を残すようなリスクはありません。

製品の特長:

  • SIMPLEX用インサートTPEソフト
  • 青色
  • 柔らかい
  • 打痕が付かない
  • 強いクッション性
  • 繊細な作業に最適
  • ハウジング径40mm用にヘッド径50mmが付く
  • オーバーサイズのヘッドは、ハウジングによる傷を防ぎます

応用分野

軽い傷つきやすい部品の位置決め、プロトタイプ製作、家具製作、化粧張り

この製品は 3201.051 - SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、青 (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
製品番号:
3201.051
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3201.051
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools