3011.129 - 交換用ネジ
SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
製品番号:
3011.129
交換用ネジ
  • Ø: 125 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • 重量: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3011.129
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX housings
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools