- Ø: 30 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 24 mm x 11 mm x 11 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312598
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 40 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 30 mm x 14 mm x 14 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312604
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 50 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 重量: 49 g
- GTIN: 4030618312611
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 60 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 重量: 51 g
- GTIN: 4030618312628
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 80 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 46 mm x 19 mm x 19 mm
- 重量: 400 g
- GTIN: 4030618312635
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 100 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 61 mm x 25 mm x 25 mm
- 重量: 173 g
- GTIN: 4030618312642
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 125 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 86 mm x 25 mm x 25 mm
- 重量: 206 g
- GTIN: 4030618312659
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
データシート EH 3011. 交換用ネジ – SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング
SIMPLEX soft-face mallets
Application overview hand tools
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.