3011.030 - SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

SIMPLEX用鋳造製ハウジング (3011)は、ハルダーのハンマー製品群で幅広く採用されています。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。 堅牢で振動を吸収してくれるハウジングは、耐久性に優れるとともに、破損に強く、耐摩耗コーティングを施しています。このハウジングは、SIMPLEXプラスチックハンマー用として、サイズ径30mmから140mmを揃えています。同系統のハウジングは、SIMPLEX アックスとSIMPLEXモールにも採用されています。

製品の特長:

  • SIMPLEX用鋳造製ハウジング
  • 保護用スリーブ付き
  • 破断に強い
  • 欠け無し
  • 振動を減衰
  • 耐摩耗性パウダーコーティング
  • 非常に堅牢
  • ハルダー社のトップセラー
  • SIMPLEXハンマー用ヘッド径30mmから140mmがあります。また、特別なSIMPLEXアックス用とSIMPLEXモール用があります。

この製品は 3011.030 - SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
製品番号:
3011.030
SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • 重量: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

材質

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3011.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX housings
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools