SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング

EH 3711.

本体の肉厚とリブを強化したSIMPLEX用鋳造製ハウジング (3711シリーズ)は、とても堅牢です。特に、SIMPLEXの銅インサートを使う作業の場合です。インサートの重量が増えることにより、叩いた時の打撃力も大きくなります。このハウジングは、誤って根元で叩いた時に、ハンドルを保護するスリーブ部も付いています。堅牢かつ振動吸収性が良い、このハウジングは耐摩耗コーティングが施してあり、耐久性とともに破断に強い特長があります。 この黒いハウジングは、SIMPLEXソフトハンマー用としてサイズを径30mmから80mmまで揃えています。グラスファイバー製ハンドルには、強化型鋳造製ハウジングを使ってください!

製品の特長:

  • 強化型SIMPLEX鋳造製ハウジング(黒色)
  • 肉厚、リブ構造
  • 優れた安定性
  • SIMPLEX用銅製インサートも使えます
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ
  • 破断に極めて強い
  • 欠け無い
  • 振動の減衰
  • 耐摩耗性パウダーコーティング
  • 非常に堅牢
  • SIMPLEXプラスチックハンマーの、ヘッド径30mmから80mm用
  • 強化型鋳造製ハウジングには、必ずグラスファイバー製ハンドルを使用してください!

検索結果は 5 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
製品番号:
3711.030
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • 重量: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
製品番号:
3711.040
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • 重量: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
製品番号:
3711.050
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • 重量: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
製品番号:
3711.060
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 60 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • 重量: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
製品番号:
3711.080
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 80 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • 重量: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

材質

ハウジング

  • 強化可鍛鋳鉄、黒

組立

この強化型鋳鉄製ハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3711.  SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX housings
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX Principle
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Safety_Instructions_Hand_Tools__88283.pdf
カテゴリー:
取扱説明書